Numéro de produit: 9261

Électronique, 12 C #20 Str TC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 12 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation en PVC, blindage par tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.396 in (10.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,1 mm (0,396) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.5 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 0.188 µH/ft (0.617 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,4 Ohm/1000 pieds (7,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

Tension de traction maximum

105 kg (231 livres)

Poids câble en vrac

105 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.521 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.521 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9261 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825225959
9261 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825225966 C