Numéro de produit: 9402

Audio, Instrument de contrôle, #20-2pr, SR-PVC, Indiv. & Feuille, gaine PVC, CMG

Câble d'instrument audio et de contrôle, 2 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 AWG (7x28), isolation en PVC semi-rigide, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine globale en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Black, Green & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.041 in (1.0 mm) 0.300 in (7.62 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,62 mm (0,300) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) 55 pF/ft (180 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

49 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.549 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.549 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9402.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605020512
9402. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605020529
9402 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825239987
9402 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825239994 C
9402 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825240006