Numéro de produit: 9418

Électronique, 4 C #18 Str TC, SRPVC Ins, OS, PVC Jkt, CMG

Électronique, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red, Green, Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.245 in (6.22 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,22 mm (0,245) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

8,5 Ohm/1000 pieds (28 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

51.3 kg (113 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

89418 ou 82418

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.546 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.546 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9418 060100 Chrome 612825240631
9418 0601000 Chrome 612825240648 C
9418 06010000 Chrome 612825240655 C Y
9418 06013000 Chrome 612825240679
9418 060500 Chrome 612825240686 C
9418 0605000 Chrome 612825240693 C Z
9418 060U1000 Chrome 612825240617
9418 060U500 Chrome 612825240624