Numéro de produit: 9418ZH

Électronique, 4 C #18 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Câble électronique, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.66 in (17 mm) Red, Green, White, Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.035 in (0.89 mm) 0.25 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.4 Ohm/1000ft 24.0 pF/ft (78.7 pF/m) 44.0 pF/ft (144 pF/m) 5 Amps per Conductor at 20ºC

Nom Outer Shield DCR

6,85 Ohm/1000 pieds (22,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

Tension de traction maximum

36 kg (80 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21307

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9418ZH 0101000 Noir 612825382218
9418ZH 010500 Noir 612825382225