Numéro de produit: 9457MN

SpaceMaker™, 12 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 12 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.269 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.269 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 2.66 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.080 in (27.43 mm) 1.080 in

Tension de traction maximum

70.8 kg (156 livres)

Poids câble en vrac

54 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9457MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825389675
9457MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825389682
9457MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825389699
9457MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825389705
9457MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825389651
9457MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825389668