Numéro de produit: 9501

RS-232, #24-1pr, SR-PVC, feuille O/A, gaine PVC, CMG, 75 Ω

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, 1 paire torsadée, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.156 in (3.96 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,96 mm (0,156) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 74 pF/ft (240 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

18 Ohm/1000 pieds (59 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
11.6 dB/100m
11.6 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

7.7 kg (17 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG, LL7874

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88641, 82641

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9501.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605020741
9501 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825254065
9501.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605020758
9501.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605020772
9501.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605020765
9501.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605020789
9501. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605020796
9501 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825254096
9501 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825254058
9501 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825254072 C
9501 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825254041
9501 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825254102
9501 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825254089 C