Numéro de produit: 9501NH

RS-232, 1PR #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300 V, Dca

Conducteurs TC toronnés 24 AWG (7x32), isolation PE, paires torsadées, blindage global Beldfoil (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données IA RS-232

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 4.15 mm (0.163 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 131.2 pF/m (39.99 pF/ft) 242.8 pF/m (74.01 pF/ft) 75 Ohm 2.2 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 pieds)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
41.5 mm (1.63 in)

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9501NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605020819
9501NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605020826
9501NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605020833
9501NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605020802