Numéro de produit: 9536

RS-232, #24-6c, SR-PVC, feuille O/A, gaine PVC, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.209 in (5.31 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,31 mm (0,209) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

18 Ohm/1000 pieds (59 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
12.7 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (39 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9536.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605021861
9536 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825255222
9536.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605021878
9536.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605021892
9536.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605021885
9536.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605021908
9536. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605021915
9536 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825255246 C
9536 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825255215
9536 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825255239 C
9536 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825255208
9536.001525 Chrome Bobine 1,525 m 8719605021854
9536 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825255253