Numéro de produit: 9575

Électronique, 2 C #16 Sol BC, PVC Ins, OS, gaine PVC rouge, FPLR

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.241 in (6.12 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 57.5 pF/ft (189 pF/m) 103.5 pF/ft (339.6 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 11 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

10,6 Ohm/1000 pieds (34,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.61 in (91.7 mm) 3.61 in (91.7 mm)

Tension de traction maximum

36 kg (80 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi (51 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, CMR, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.636 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.636 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9575 0025000 Rouge 612825256175 C Z
9575 002U1000 Rouge 612825256151
9575 002U500 Rouge 612825256168
9575.00U999 Rouge UnReel 287 m 8719605022301
9575.00305 Rouge Bobine 305 m 8719605022288
9575.00U305 Rouge UnReel 305 m 8719605022295
9575. K0305 Rouge Bobine 305 m 8719605022332
9575. K0U305 Rouge Déroulé 305 m 8719605022349
9575. K01000 Rouge Bobine 1,000 m 8719605022318
9575.002000 Rouge Bobine 2,000 m 8719605022271
9575. K02000 Rouge Bobine 2,000 m 8719605022325