Numéro de produit: 9579

Électronique, 4 C #16 Sol BC, PVC Ins, OS, gaine PVC rouge, FPLR

Câble électronique, 4 conducteurs 16 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Yellow, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.301 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.301 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.1 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 98 pF/ft (320 pF/m) 9.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

9,2 Ohm/1000 pieds (30 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.01 in (76.5 mm) 3.01 in

Tension de traction maximum

60.3 kg (133 livres)

Poids câble en vrac

65 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800, CMR, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG, FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9579 0021000 Rouge 612825256205 C
9579.00305 Rouge Bobine 305 m 8719605022356
9579. K0305 Rouge Bobine 305 m 8719605022363