Numéro de produit: 9583

Électronique, 2 C #12 Sol BC, PVC Ins, OS, PVC Jkt rouge, FPLR

Câble électronique, 2 conducteurs 12 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.127 in (3.23 mm) Black and Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.343 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.343 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.6 Ohm/1000ft 86 pF/ft (280 pF/m) 160 pF/ft (520 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 21 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,5 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.14 in (131 mm) 5.14 in

Tension de traction maximum

89.4 kg (197 livres)

Poids câble en vrac

80 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité CEC / C(UL)

FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Notes

Ce câble a réussi le test UL d'exposition de la flamme à 70 000 BTU (comparable au test à la flamme IEEE 383), il est homologué par le California State Fire Marshall. Composant reconnu UL 2464, 300V 80C.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.581 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.581 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9583 0021000 Rouge 612825256250 C