Numéro de produit: 9623

Électronique, 5 C #14 Str TC, isolation PVC, gaine PVC

Câble électronique, 5 conducteurs 14 AWG (19 x 27) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.166 in (4.22 mm) Black, White, Red, Green, Orange

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.573 in (14.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,6 mm (0,573) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 7.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-20°C To +80°C

Tension de traction maximum

108 kg (237 livres)

Poids câble en vrac

183 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), VW-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9623 0601000 Chrome 612825256786 C
9623 060500 Chrome 612825256793 C