Numéro de produit: 9637

RS-232, #28-25c, SR-PVC, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 28 AWG (7x36), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 25 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black, Red/Black, Green/Black, Orange/Black, Blue/Black, Black/White, Red/White, Green/White, Blue/White, Black/Red, White/Red, Orange/Red, Blue/Red, Red/Green, Orange/Green, Black/White/Red, White/Black/Red, Red/Black/White, Green/Black/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 66%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.305 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.305 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
70.7 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.15 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

8,1 Ohm/1000 pieds (27 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.05 in (77.5 mm) 3.05 in

Tension de traction maximum

23.8 kg (52.5 livres)

Poids câble en vrac

54 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 2464, AWM I B

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9637 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825256854 C