Numéro de produit: 9729

RS232/422 faible capacité, #24-2pr, FPE, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 2 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.266 in (6.76 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,76 mm (0,266) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100m
0.7056 0.87 dB/100m
0.768 0.88 dB/100m
1.024 0.94 dB/100m
1.4112 1.01 dB/100m
1.536 1.03 dB/100m
2.048 1.13 dB/100m
2.8224 1.29 dB/100m
3.072 1.35 dB/100m
4.096 1.57 dB/100m
5.6448 1.78 dB/100m
6.144 1.84 dB/100m
8.192 2.13 dB/100m
11.2896 2.45 dB/100ft
12.288 2.57 dB/100ft
24.576 3.57 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Tension de traction maximum

12.5 kg (27.5 livres)

Poids câble en vrac

35 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89729, 82729

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene« incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.591 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.591 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9729.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605022455
9729 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825257530
9729.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605022486
9729.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605022462
9729. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605022493
9729 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825257561 C
9729.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605022479
9729 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825257547 C
9729.001100 Chrome Bobine 1,100 m 8719605022431
9729.002000 Chrome Bobine 2,000 m 8719605022448
9729 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825257578 C
9729 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825257554 C Y