Numéro de produit: 9740NH

GreenChoice, (1 pr) 18 AWG (7x26) TC, PP/LSZH, CMG

Une paire de conducteurs en cuivre étamé toronné (7x26) de calibre 18 AWG, paires torsadées, isolation en polypropylène, gaine sans halogène à faible émission de fumée.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation audio et de contrôle ; pour applications de transmission de données &

Conducteur

Stranding Material
7x30 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.073 in 0.013 in

Nuancier

Color
Black
Red

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PO - Polyolefin 0.210 in 0.032 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
7.06 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
14 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à 80 °C° °C

Poids câble en vrac

22 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

42 lbs

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

2.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMG

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 15-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 15-07-2025