Numéro de produit: 9791

RS232/423 Low Cap, #28-6c, FPO, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2

Câble informatique EIA RS-232/423, conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG (7x36), isolation Datalene®, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 28 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-423 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.225 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.225 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
72.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

8,2 Ohm/1000 pieds (27 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CL2), 30 V AC (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.25 in

Tension de traction maximum

6.67 kg (14.7 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un faible facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.405 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.405 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9791 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825258674 C
9791 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825258667 C