Numéro de produit: 9802

Électronique, 2 C #20 Sol TC, PO Ins, OS, PO Jkt

Électronique, 2 conducteurs 20 AWG (solide) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure PO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications d'enfouissement direct ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.058 in (1.5 mm) White, Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.035 in (0.89 mm) 0.19 in

Notes du tableau de la gaine extérieure1

HDPE

Diamètre total du câble (nominal)

0.19 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 31.6 pF/ft (104 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 54 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

13,28 Ohm/1000 pieds (43,57 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

Tension de traction maximum

17.1 kg (37.8 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.411 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.411 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9802 0101000 Noir 612825258711 C
9802 010500 Noir 612825258728