Numéro de produit: 9829NH

RS232/422 capuchon bas, #24-2pr, PE, O/A feuille + tresse, LSZH Jkt, Dca, 100Ω

Conducteurs TC toronnés 24 AWG (7x32), 2 paires, isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage tressé Beldfoil® (couverture à 100 %) + TC (couverture à 65 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance à la flamme IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.37 mm (0.0539 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 50.9 pF/m (15.5 pF/ft) 90.2 pF/m (27.5 pF/ft) 100 Ohm 520 ns/ft 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

14,3 Ohm/km (4,36 Ohm/1000 pieds)

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

260 N (58 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9829NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605022714
9829NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605022721
9829NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605022738
9829NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605022707