Numéro de produit: 9891

Émetteur-récepteur 10BASE5, #22-3pr, #20-1pr, FHDPE, Indiv. Paires blindées par feuille avec OA Brd, PVC Jkt, CM

Émetteur-récepteur Ethernet IEEE 802.3 10BASE5, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 et 22 AWG, isolation en mousse de polyéthylène haute densité (22 AWG) et PVC (20 AWG), paires torsadées, paires blindées individuellement avec blindage tressé en cuivre étamé global (couverture à 95 %), fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'émetteur-récepteur IEEE 802.3

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Data Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 1

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.063 in (1.6 mm) Yellow & Orange, Blue & Green, Black & White HDPE
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Gray & Purple

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Notes
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.316 in (8.03 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,03 mm (0,316) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Tension de traction maximum

73 kg (160 livres)

Poids câble en vrac

65 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3 10Base5

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9891 006100 Bleu 612825260066
9891 0061000 Bleu 612825260073 C
9891 006500 Bleu 612825260080 C
9891 0065000 Bleu 612825260097 C Z