Numéro de produit: 9943

RS-232, #22-7c, SR-PVC, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 70%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.245 in (6.22 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,22 mm (0,245) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 14.7 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 20.5 pF/m (6.25 pF/ft) 63 pF/ft (210 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
2.9 in (74 mm)

Tension de traction maximum

39 kg (86 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9943 060100 Chrome 612825264798
9943 0601000 Chrome 612825264804
9943 060500 Chrome 612825264811
9943 0605000 Chrome 612825264828