Numéro de produit: 9951

Électronique, 1 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Électronique, 1 conducteur 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC-NYL, blindage global en tresse de cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (Type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.016 in (0.41 mm) 0.088 in (2.2 mm) White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.143 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,143 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
4.4 Ohm/1000ft 138 pF/ft (453 pF/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7,2 Ohm/1000 pieds (24 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.43 in (36.3 mm) 1.43 in

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9951 0091000 Blanc 612825265092