Numéro de produit: 9964

Électronique, 4 C #20 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Câble électronique, 4 conducteurs 20 AWG (19 x 32) en cuivre étamé, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (Type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 20 19x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0135 in (0.343 mm) 0.064 in (1.6 mm) White, Black, Red, Green
Nylon 0.003 in (0.076 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.226 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
9.1 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 100 pF/ft (330 pF/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

4,9 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.26 in (57.4 mm) 2.26 in

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

35 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9964 009100 Blanc 612825265276
9964 0091000 Blanc 612825265283 C
9964 009500 Blanc 612825265290