Numéro de produit: 9966

Électronique, 2 C #22 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Câble électronique, 2 conducteurs 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (Type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0125 in (0.318 mm) 0.056 in (1.4 mm) White, Black
Nylon 0.003 in (0.076 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 92%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.174 in (4.42 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
14.6 Ohm/1000ft 52 pF/ft (170 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m) 0.129 µH/ft (0.423 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

6,2 Ohm/1000 pieds (20 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in (44.2 mm)

Tension de traction maximum

8.6 kg (19 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9966 009100 Blanc 612825265313
9966 0091000 Blanc 612825265320 C
9966 009500 Blanc 612825265337