Numéro de produit: 123072F

Tuyau bleu®, 1 paire n° 18 Str TC, isolation PP, OS+TC Brd, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, PLTC

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire de câbles en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.324 in (8.23 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.617 in (15.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,7 mm (0,617) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

Température

UL Temperature
75°C Dry

Notes du tableau des températures

-40 °C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 727, article 800, CM, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 15-02-2024