Numéro de produit: 123078F

Bus de terrain, 1 Pr #22 Str TC, FPE Ins, OS, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, Flexible, PLTC, ITC, CM

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation en mousse PE, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, blindage en aluminium, gaine extérieure en PVC, flexible, PLTC, ITC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
123078F

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, communication bidirectionnelle numérique et série, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements distants, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.046 in (1.2 mm) Blue & Orange HDPE w/ Skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.351 in (8.92 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.631 in (16.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

16,0 mm (0,631) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

Température

UL Temperature
75°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 727, article 800, CM, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 15-02-2024