Numéro de produit: 123079A

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC jkt, AIA, PVC Jkt, PLTC CM Profibus DP

Profibus, 1 paire de fils 22 AWG (solides) en cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, PLTC CM SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
123079A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, extérieur, applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câble informatique, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.099 in (2.5 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0425 in (1.08 mm) 0.315 in (8.00 mm)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.510 in (13.0 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.600 in (15.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,2 mm (0,600) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.2 Ohm/1000ft 150 Ohm 78% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,9 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.2 0.27 dB/100ft
4 0.67 dB/100ft
16 1.37 dB/100ft

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.2 1.1 dB/100m
4 2.65 dB/100m
16 5.4 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

158 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG, HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.107 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.107 Date de révision : 15-02-2024