Numéro de produit: 123079E

Profibus, 1 Pr #22 Str BC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC jkt, AIA, PVC Jkt, PLTC CM Profibus DP

Profibus, 1 paire de fils 22 AWG (7 x 30) en cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, PLTC CM SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
123079E

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, extérieur, applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câble informatique, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.314 in (7.98 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.608 in (15.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,4 mm (0,608) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 15-02-2024