Numéro de produit: 123082A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM PLTC

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de fils en cuivre étamé 15+18AWG (19x27+19x30), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, CM PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force, environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que PLC et PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.06 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.783 in (19.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

19,9 mm (0,783) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75%

Nom Outer Shield DCR

1,8 Ohm/1000 pieds (5,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Épais ODVA classe 2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
123082A 0101000 Noir 612825109570