Numéro de produit: 123082F

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, isolation PVC+FPE, IS+OA TC Brd, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, flexible, CMG PLTC

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de fils en cuivre étamé 15+18AWG (65x33+65x36), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, flexible, CMG PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
123082F

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force, environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que PLC et PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 65x33 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (65x36) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.480 in (12.2 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.779 in (19.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

19,8 mm (0,779) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Haute fréquence

Element
Data Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Température

UL Temperature
75°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 22-12-2023