Numéro de produit: 1269A

Câble POS, #22-2pr, TC, FEP, feuille O/A + tresse 90 % TC, gaine FEP, CMP

Câble POS pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation FEP solide, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé massif 22 AWG, gaine FEP, homologué plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Point de vente ; applications RS-485 ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.017 in (0.43 mm) 0.24 in (6.1 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 70% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,1 Ohm/1000 pieds (6,9 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.3 0.4 dB/100m
0.6 0.53 dB/100m
1 0.65 dB/100m
1.5 0.78 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

36.6 kg (80.7 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1268A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1269A 0101000 Noir 612825110064 C