Numéro de produit: 129463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Braid Shld, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM

Tuyau bleu pour Data Highway Plus, 1 paire, 20 AWG (7 x 28), cuivre étamé, isolation PE, bleu & Transparent, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC bleu, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.076 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.450 in

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.550 in (14.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,0 mm (0,550) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom Outer Shield DCR

4,1 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.5 in (170 mm) 6.5 in (170 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

133 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM, CMG, HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Autre(s) norme(s) de conformité

Allen Bradley Pièce No. 1770-CD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.556 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.556 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
129463 J221000 Bleu, vif Bobine 1,000 pi 612825110934