Numéro de produit: 129463D

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PE Inner Jkt, AIA Armor, PVC Jkt

Tuyau bleu pour Data Highway Plus, 1 paire, 20 AWG (7 x 28), cuivre étamé, isolation PE, bleu & Blindage transparent Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine intérieure en PE, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC bleu

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
129463D

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.520 in (13.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13,2 mm (0,520) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 31-05-2024