Numéro de produit: 129842

RS485, 2 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 2 paires de câbles 24 AWG (7 x 32) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par force, enfouissement, POS, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.340 in (8.64 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.620 in (15.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,7 mm (0,620) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.8 pF/ft (42.0 pF/m) 23 pF/ft 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,2 Ohm/1000 pieds (7,2 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Notes du tableau des températures

-40 °C CSA

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.2 in (160 mm) 6.2 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

162 lb/1000 pi (241 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.312 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.312 Date de révision : 22-12-2023