Numéro de produit: 1327A

Bus de terrain, 2 Pr #18 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, CMG

Bus de terrain, 2 paires 18 AWG (7 x 26) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC orange, CMG &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code
PP - Polypropylene Blue, Orange and Numbered

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.44 in (11 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.2 Ohm/1000ft 1.51 Ohm/1000ft (4.95 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

4,9 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.08 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.46 in (113 mm) 4.46 in (113 mm)

Tension de traction maximum

40.6 kg (89.6 livres)

Poids câble en vrac

90 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 Charge, 1202, IEC 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.572 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.572 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1327A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825112020 C
1327A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825112013 C