Numéro de produit: 133108A

RS485, 3 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM, PLTC

RS-485, 3 paires de câbles en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PE, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en PVC, CM, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.374 in (9.50 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.723 in (18.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,4 mm (0,723) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 120 Ohm 78%
11.0 pF/ft (36.1 pF/m) 20.90 pF/ft 120 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [kHz]
Pair(s) 125
500

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.29 dB/100ft
0.5 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
60°C -25°C to +60°C

Notes du tableau des températures

-40 °C

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

427 lb/1000 pi (635 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 31-05-2024