Numéro de produit: 133109A

RS485, 4 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM, PLTC

RS-485, 4 paires de câbles 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en PVC, CM, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.448 in (11.4 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.744 in (18.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,9 mm (0,744) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Notes du tableau des températures

-40 °C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 22-12-2023