Numéro de produit: 1335A

Bus de terrain, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

Bus de terrain, 2 conducteurs 16 AWG (7 x 24 H) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure en PVC orange, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 7x24 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material
PP - Polypropylene

Nuancier

Number Color
1 Blue & Orange

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 20 7x28
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.34 in Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Outer Shield DCR Nominal Conductor DCR
4.9 Ohm/1000ft 4.2 Ohm/1000ft

Capacité

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield Nom.Mutual Capacitance
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss
0.066 dB/100ft

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 8 Amps per Conductor

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Changement maximal des temps de propagation de 7,812 kHz à 39,06 kHz : 518 pS/pieds

Autre caractéristique électrique 2

31,25 KBits/sec

Indice de température UL

90°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C à +90°C

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

79 lbs

Tension de traction maximale recommandée

84 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.4 in

Articles NEC

Article 725, Article 727, Article 800

Conformité NEC/(UL)

CM, ITC, PLTC

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui - UL

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1335A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825112198
1335A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825112167