Numéro de produit: 1348A

Lien CC, 3 C #20 Str BC, FPE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

Liaison CC, 3 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre nu, isolation FPE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (78 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm) 0.094 in (2.4 mm) Blue, Yellow, White HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 78%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.303 in (7.70 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,70 mm (0,303) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
Conductor(s) 11.5 Ohm/1000ft 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom Outer Shield DCR

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in (100 mm)

Tension de traction maximum

39 kg (86 livres)

Poids câble en vrac

49 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 800, CM, CL2

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Mitsubishi #BA1SJ61-S, le câble contient des éléments de remplissage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1348A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825112365 C
1348A 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825112372 C Z