Numéro de produit: 1349A

Lien CC, 5 C #18+20 Str BC, PVC+PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, CM

Liaison CC, 5 conducteurs 18+20AWG (7x26+7x28) cuivre nu, isolation PVC+PO, blindage global Beldfoil®+tresse en cuivre étamé (78 %), gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Conductor(s) 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) Black and White, Blue, Yellow, and White
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.03 in (0.76 mm) HDPE

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Braid Tinned Copper (TC) 78%
Tinned Copper (TC)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.309 in (7.85 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.53 in (13 mm) 0.512 in (13.0 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
5.8 Ohm/1000ft 120 Ohm 6.1 Amps per Conductor
9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom Outer Shield DCR

8 Ohm/1000 pieds (26 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (PLTC), (CM)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.12 in (130 mm) 5.12 in (130 mm)

Tension de traction maximum

47.2 kg (104 livres)

Poids câble en vrac

103 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1349A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825112389 C