Numéro de produit: 139843

RS485, 3 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 3 paires de câbles en cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
139843

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par force, enfouissement, POS, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.360 in (9.14 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.650 in (16.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

16,5 mm (0,650) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence
Pair(s) 120 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Notes du tableau des températures

-40 °C CSA

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 22-12-2023