Numéro de produit: 1403A

SCSI, #28-34pr, PO, O/A Foil+Tresse, PVC Jkt, CMG

SCSI, conducteurs en cuivre étamé toronné 28 AWG (7x36), isolation en polyoléfine ignifuge, couche tampon en polypropylène, paires torsadées, blindage global Beldefoil® + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 85 %), voir le tableau des codes couleur (ci-dessous), gaine en PVC gris clair.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SCSI II

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 34 28 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.034 in (0.86 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Gray & Gray/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black, Black/Green & Green/Black, Black/Brown & Brown/Black, Black/Gray & Gray/Black, Yellow/Blue & Blue/Yellow, Yellow/Orange & Orange/Yellow, Yellow/Green & Green/Yellow, Yellow/Brown & Brown/Yellow, Yellow/Gray & Gray/Yellow, Purple/Blue & Blue/Purple, Purple/Orange & Orange/Purple, Purple/Green & Green/Purple, Purple/Brown & Brown/Purple, Purple/Gray & Gray/Purple, White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown Flame Retardant

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in (0.97 mm) 0.48 in (12 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
73.5 Ohm/1000ft 12.7 pF/ft (41.7 pF/m) 30 pF/ft (98 pF/m) 122 Ohm 0.04 ns/ft 66% 0.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

1,15 Ohm/1000 pieds (3,77 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

Tension de traction maximum

119.2 kg (262.8 livres)

Poids câble en vrac

128 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL charge, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1403A F2V1000 Gris, DEC 612825114765 C
1403A F2V500 Gris, DEC 612825114772 C