Numéro de produit: 1425A

Capuchon bas RS232/422, #24-15pr, FPE, feuille O/A, PVC Jkt, CM, 100Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 15 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-423 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Black/Green Stripe & Green/Black Stripe, Black/Brown Stripe & Brown/Black Stripe, Black/Gray Stripe & Gray/Black Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.455 in (11.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,6 mm (0,455) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 78% 1.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,2 Ohm/1000 pieds (36,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

Operating
-20°C to +80°C

Tension de traction maximum

74.8 kg (165 livres)

Poids câble en vrac

90 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Datalène® Les caractéristiques d'isolation comprennent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.334 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1425A 0601000 Chrome 612825115137 C
1425A 060500 Chrome 612825115144 C