Numéro de produit: 1538A

RISC 6000, #28-3pr, BC, PO, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2, 120 Ω

Câble RISC 6000 IBM N, conducteurs en cuivre nu toronnés 28 AWG (7x36), isolation en polyoléfine étagée brevetée, paires torsadées, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé, gaine en PVC (voir le tableau des codes couleur RISC ci-dessous).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour les systèmes RISC où l’efficacité énergétique est essentielle

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.230 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.230 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
70.6 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 120 Ohm 0.7 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

7,88 Ohm/1000 pieds (25,9 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 17
4 MHz 26
10 MHz 32

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.30 in (58.4 mm) 2.30 in

Tension de traction maximum

15.4 kg (33.9 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

IBM Part No. N Câble, compatible RJ-45

Notes

Brevet US # 5,220,130. Les conducteurs simples sont doublement isolés. La couche extérieure d'isolation doit être enlevée avant de fixer les connecteurs modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1538A 0081000 Gris 612825117612 C
1538A 008U1000 Gris 612825117605