Numéro de produit: 1540A

RISC 6000, #28-7c, BC, PO, O/A Feuille+Tresse, PVC Jkt, CL2

Câble RISC 6000 IBM XX, YY, conducteurs en cuivre nu toronnés 28 AWG (7x36), isolation en polyoléfine étagée brevetée, paires torsadées, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé, gaine en PVC (voir le tableau des codes couleur RISC ci-dessous).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour les systèmes RISC où l’efficacité énergétique est essentielle

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP/PE - Polypropylene/Polyethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in mm IBM – RISC 6000

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 67%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.19 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.19 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
66.6 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23 pF/ft (75 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7,2 Ohm/1000 pieds (24 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature
60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

Tension de traction maximum

6.67 kg (14.7 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Câble XX, YY n° de pièce, IBM compatible RJ-45

Notes

Brevet n° 5,220,130. Les conducteurs simples sont à double isolation. La couche extérieure d'isolation doit être enlevée avant de fixer les connecteurs modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.342 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.342 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
1540A 0081000 Gris 612825117643 C