Numéro de produit: 159842

RS485, 2 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CST Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 2 paires de câbles 24 AWG (7 x 32) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine intérieure en PVC, armure en ruban d'acier ondulé, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par force, enfouissement, POS, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.340 in (8.64 mm)

Armure

Armor Type & Material
CST - Corrugated Steel Tape

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.530 in (13.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13,5 mm (0,530) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence
Pair(s) 120 Ohm

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 22-12-2023