Numéro de produit: 2118Z

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, LSZH-TS Jkt, 600 V TC

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation XLPO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH-TS, 600 V TC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.110 in (2.79 mm) Blue & Orange

Blindage interne

Element
Data Pair(s)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) 0.348 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 22.0 pF/ft (72.2 pF/m) 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64%

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [kHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
39 0.08

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 1000 V RMS (UL1309)

Température

UL Temperature Operating Installation
90°C Wet/Dry -40°C to +90°C -25°C To +90°C

Tension de traction maximum

26 kg (57 livres)

Poids câble en vrac

56 lb/1000 pi (83 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

1202, IEEE 383 test de flamme de plateau vertical (70,000 BTU)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

TC

Conformité CEC / C(UL)

FT4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Impédance 100 Ohm @ 31,25 kHz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.229 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.229 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2118Z 0105000 Noir 612825129509