Numéro de produit: 2129Z

Bus de terrain, 5 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, LSZH-TS Jkt, 600 V TC

Bus de terrain, 5 paires 16 AWG (7 x 24 H) en cuivre étamé, isolation XLPO, blindage global individuel Beldfoil®, gaine extérieure LSZH-TS, 600 V TC &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
16 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Blindage interne

Element
Data Pair(s)

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.210 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.210 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2129Z 0105000 Noir 612825130130