Numéro de produit: 2132A

Bus de terrain, 16 Pr #16 Str TC, isolation XLPE, IS/OS, gaine TPE, 600 V TC-ER

Bus de terrain, 16 paires 16AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation XLPE, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure TPE, 600 V TC-ER &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) Blue, Orange and Numbered

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC Individually Shielded

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 1.321 in (33.55 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

33,55 mm (1,321) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 7.2 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.065

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC Type TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -40°C to 90°C

Notes du tableau des températures

-40 °C

Tension de traction maximum

696.7 kg (1536 livres)

Poids câble en vrac

847 lb/1 000 pi (1 260 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Plateau vertical UL1581, IEC 60332-3-24

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER

Conformité AWM

AWM I A/B II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ISO/IEC

IEC 61158-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2132A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825130321
2132A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825130314