Numéro de produit: 3072F

Tuyau bleu®, 1 paire n° 18 Str TC, isolation PP, OS+TC Brd, gaine PVC, 600 V TC, PLTC

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire de fils en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine extérieure en PVC, 600 V TC, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) 0.096 in (2.4 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.324 in (8.23 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

OD de la veste + /- 0,006

Diamètre total du câble (nominal)

8,23 mm (0,324) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 78 Ohm 1.58 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 65% 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,1 Ohm/1000 pieds (6,9 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.52 dB/100ft
10 1.98 dB/100ft
50 3.78 dB/100ft
100 5.35 dB/100ft
200 7.57 dB/100ft
400 10.7 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC), 300 V (CMG, PLTC) 150 V (ITC)

Température

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 4 in (100 mm)

Tension de traction maximum

39 kg (85 livres)

Poids câble en vrac

64 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 chargement FT4, IEEE 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 336, article 725, article 727, article 800, TC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-MSHA-SC-182/7

Notes

Pour la version à gaine CPE, commander la référence YM45044.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3072F C55500 Bleu, Le Caire Bobine 500 pi 612825140092 C N
3072F C551000 Bleu, Le Caire Bobine 1,000 pi 612825140054 C
3072F C555000 Bleu, Le Caire Bobine 5,000 pi 612825140108 C
3072F C5510000 Bleu, Le Caire Bobine 10,000 pi 612825140061 C N