Numéro de produit: 3072T

Tuyau Blue Hose®, 1 paire, n° 18, gaine en polypropylène, bride OS+TC, gaine LSZH, 600 V, TC-ER-ST1

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire, 18 AWG (7 x 26), cuivre étamé, isolation polypropylène, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine extérieure LSZH, 600 V TC-ER-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,2 mm (0,480) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1), 300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1) 150 V (ITC-ST1)

Température

UL Temperature
75°C Dry

Environnement compatible

Enfouissement

Conformité NEC / UL

Article 336, article 725, article 727, article 800, CMG-ST1, TC-ER-ST1, PLTC-ST1,ITC-ST1

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.166 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.166 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3072T 0105000 Noir 612825140115 C